Discontinued

Extech IR200

Thermomètre à infrarouge frontal sans contact

L’IR200 est idéal pour dépister rapidement les personnes présentant une température cutanée élevée. Ce thermomètre infrarouge a une conception sans contact qui élimine le besoin de remplacer les capuchons de sonde et autres fournitures. L’IR200 est précis jusqu’à 0,3 °C (0,5 °F) avec une résolution de 0,1 °F/°C lors de la mesure de températures cutanées entre 32,0 °C et 42,5 °C (89,6 °F et 108,5 °F). L’alarme réglable avertit l’utilisateur de façon visuelle et sonore lorsque la température dépasse la limite programmée. Distance de mesure optimale de 5 à 15 cm (1,9 à 5,9 po). Placez le commutateur de fonction Corps/Surface en position Surface pour des mesures de température de surface sans contact de 0,0 °C à 60,0 °C (32 °F à 140 °F). Avec une réponse rapide de seulement 0,5 seconde, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur la gâchette et lire la température sur le grand écran ACL rétroéclairé. La mémoire stocke jusqu’à 32 lectures pour un rappel facile. Comprend 2 piles AA (1,5 V) et une pochette. Remarque : Ce thermomètre est conçu pour le dépistage des personnes ou la surveillance d’une personne pour détecter des températures cutanées potentiellement élevées. Il ne remplace pas un thermomètre clinique. Utilisez toujours un thermomètre clinique lorsque des mesures de température corporelle de haute précision sont requises.

Spécifications

Highlighted
Précision ±0.5°F/0.3°C
Données image et optiques
Résolution 0.1°C/°F
Mesure et analyse
Poids de la caméra, avec batterie 6.24oz (177g)
Précision ±0.5°F/0.3°C
Réponse 500ms
Alimentation
Alimentation 2 piles AA (1,5 V)
Type de batterie 2 AA batteries
Informations générales
Dimensions 160 x 82 x 42 mm (6,3 x 3,2 x 1,7 po)
Poids 177 g (6,24 oz)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications CE
Garantie 2 ans

Ressources et assistance

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual