Extech IR400

Mini thermomètre IR

Product Variations

Le IR400 est un thermomètre compact capable de mesurer jusqu’à 332 °C (630 °F) avec le pointeur laser intégré qui identifie la zone cible et améliore la visée. Le rétroéclairage illumine l’affichage pour prendre des mesures la nuit ou dans des zones avec des niveaux d’éclairage d’arrière-plan bas. L’émissivité fixe de 0,95 couvre 90 % des applications de surface. Comprend une pile 9 V et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Ciblage Laser simple
Précision de base de la température (IR) ±4 °C (7,5 °F) à -20 °C à -7 °C (-4 °F à 20°F)
±(2 % de la lecture) 2 °C (+4 °F) à -7 °C à 343 °C (20 °F à 630 °F)
Rapport distance/cible 8:1
Résolution maximale de la température (air) 0,1 °F/°C à -20 °C à 343 °C (-4 °F à 630 °F)
Émissivité 0,95 fixe
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications IR400-NIST_S : CE, NIST
IR400_S : CE
Dimensions 82 × 41,5 × 160 mm (3,2 × 1,6 × 6,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 180 g (6,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech IR400

User Manual

Extech IR400 User Manual

Datasheet

Extech IR400 Datasheet

Certification

Extech IR400 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier