Discontinued

Extech IRC130

Thermomètre IR à image thermique avec MSX®

Construit avec une double caméra visuelle et visuelle/thermique (MSX) combinée avec un thermomètre IR, l’Extech IRC130 fournit une image complète de ce que l’œil ne peut pas voir. Localisez rapidement les problèmes potentiels à l’aide du laser de guidage coaxial unique de la mesure de la distance par rapport au point. Stockez jusqu’à 50 000 fichiers JPEG et transférez-les facilement par l’entremise d’une interface USB. En fournissant des mesures de température rapides et précises jusqu’à 650 °C (1 202 °F), l’IRC130 est un outil de diagnostic indispensable!

Ressources et assistance

User Manual

Extech IRC130 User Manual

Datasheet

Extech IRC130 Datasheet

Export Restrictions