Discontinued

ITS-Series AID

Caméra thermique pour la détection automatique d'incidents

Les caméras DAI de la série ITS de FLIR allient la meilleure technologie d’imagerie thermique de leur catégorie à des analyses vidéo avancées pour vous fournir une solution complète pour la détection automatique des incidents, le recueil de données et la détection précoce des incendies. Les analyses vidéo du trafic de FLIR ont prouvé leur efficacité dans le monde entier sur les autoroutes et dans les tunnels. Elles sont maintenant combinées à la puissance de l’imagerie thermique, donnant ainsi la possibilité aux opérateurs de surveiller le trafic dans l’obscurité totale, par mauvais temps et sur de longues distances.

Détection automatique des incidents
La DAI de la série FLIR ITS offre des performances 24h/24 et 7j/7 sur de longues distances, quelles que soient les conditions météorologiques.
La DAI de la série FLIR ITS fournit des informations critiques sur les incidents de trafic et détecte les incendies quelques secondes après leur déclenchement.
Les caméras DAI de la série FLIR ITS peuvent pénétrer la fumée et fournir ainsi une meilleure vue que les caméras à lumière visible en cas d’incendie.

Spécifications

Communications
Sortie vidéo analogique PAL
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264 ou M-JPEG
Électrique
Consommation électrique - Source – 12 VCC Chauffage désactivé :
Consommation électrique - Source – 24 VCA (VA) Chauffage activé :
Consommation électrique - Source – 24 VCC Chauffage activé :
Consommation électrique - Source – POE (802.3af) Chauffage activé :
Consommation électrique - Source – POE+ [802.3at] Chauffage activé :
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 55024 : 2010 et 55022 : 2010 à 4,0 kV
Spécifications environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 95 %
Indice IP IP66 et IP67
Plage de températures de fonctionnement -50° à 70 °C (-58° à 158 °F) fonctionnement continu -40° à 70 °C (-40° à 158 °F) démarrage à froid
Plage de températures de stockage -50° à 85 °C (-58° à 185 °F)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 55024 : 2010 et 55022 : 2010 à 4,0 kV sur les lignes électriques CA aux ; EN 50130-4 : 2011 ; CEI 62599-2 : 2010
Résistance aux chocs "Transport MIL-STD-810G "
Vibration CEI 60068-2-27
Données image et optiques
Champ de vision DAI FLIR ITS617, 640 x 512, 17° CV : 17° x 14°
DAI FLIR ITS625, 640 x 512, 25° CV : 32° x 26°
DAI FLIR ITS632, 640 x 512, 32° CV : 25° x 19°
DAI FLIR ITS644, 640 x 512, 44° CV : 44° x 36°
Chauffage automatique Élimine la glace des fenêtres Dégivrage automatique
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Résolution 640 x 512
Traitement de l’image Amélioration numérique des détails (DDE) du contrôle automatique du gain (AGC)
Conformité aux réglementations
Homologations CE : EN55022 Classe A ; FCC 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, Classe A (dans les limites CISPR 22 :2008 Classe A)
Présentation du système
Détection des incendies Détection précoce des incendies dans les tunnels

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique de la ITS-Series Dual AID 316L

Datasheet

Fiche technique de la ITS Series AID

Datasheet

ITS Series AID Datasheet A4

Datasheet

ITS Series AID Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.