Discontinued

ITS-Series Dual AID

Caméra à double vision pour la détection automatique d'incidents

Les caméras DAI de la série ITS Dual de FLIR allient la meilleure technologie d’imagerie thermique et visuelle de leur catégorie à des analyses vidéo avancées pour vous fournir une solution complète pour la détection automatique des incidents, le recueil de données et la détection précoce des incendies. Les analyses vidéo du trafic de FLIR ont prouvé leur efficacité dans le monde entier sur les autoroutes et dans les tunnels. Elles sont maintenant combinées à la puissance de l’imagerie thermique, donnant ainsi la possibilité aux opérateurs de surveiller le trafic dans l’obscurité totale, par mauvais temps et sur de longues distances.

Association de la lumière visible et de la vision thermique pour les applications dédiées au trafic
La DAI de la série FLIR ITS offre des performances 24h/24 et 7j/7 sur de longues distances, quelles que soient les conditions météorologiques.
La caméra à lumière visible permet de vérifier des incidents visuels en temps réel et offre des preuves légales officielles après l'incident
La DAI de la série FLIR ITS fournit des informations critiques sur les incidents de trafic et détecte les incendies quelques secondes après leur déclenchement.

Spécifications

Communications
Interface Connecteur Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45) ou connecteur à fibre direct (MM, SM)
Protocoles pris en charge IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants pour chaque caméra (4 au total) de diffusion H.264 ou M-JPEG
Électrique
Consommation Chauffage 12 W désactivé, chauffage 21 W activé
Spécifications environnementales
Humidité relative 0 % à 100 %, sans condensation
Matériau du boîtier Acier inoxydable 316L
Plage de températures de fonctionnement -30 à 75 °C (-22 à 167 °F) avec pare-soleil – Nema TS-2
Données image et optiques
Capteur d’images Capteur CMOS Sony 1/3"
CdV horizontal Thermique ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° CV : 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° FOV : 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° FOV : 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° FOV : 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° FOV : 17°
Fréquence d'image NTSC : PAL 30 Hz : 25 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Résolution - Thermique 640 x 512
Résolution - Visuel Max. : 1 920 x 1 080
Résolution du flux vidéo Visuel : jusqu’à 1 920 x 1 080 à 30 Hz
Thermique : jusqu’à 640 x 480 à 30 Hz
Traitement de l’image Contrôle automatique du gain (AGC), amélioration numérique des détails (DDE)
Type de détecteur Réseau de plans focaux (FPA), microbolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium
Mécanique
Dimensions Boîtier uniquement : 185 x 102,24 x 409 mm Avec support : 346 x 256 x 409 mm
Fixation Montage mural, sur poteau, au plafond
Poids 5 kg
Présentation du système
Détection des incendies Détection précoce des incendies dans les tunnels

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Guide FLIR sur les systèmes de transport intelligents (ITS)

Datasheet

ITS Series Dual Aid 316L Datasheet A4

Datasheet

ITS-Series Dual AID 316L Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier