Extech LT300

Photomètre

Product Variations

Un éclairage insuffisant peut créer des risques de sécurité ou entraîner des mesures de répression de l’OSHA. Le photomètre Extech LT300 peut déterminer si vous avez un éclairage adéquat pour protéger les travailleurs, les étudiants, les visiteurs, les patients ou les participants de différents lieux. Cet instrument portatif mesure jusqu’à 40 000 Fc (ou 400 000 Lux) à l’aide d’un capteur de luminosité à distance connecté par un câble enroulé de 12 po (extensible jusqu’à 24 po). Un affichage ACL bien visible affiche un calcul numérique et un graphique à barres analogique complémentaire pour des évaluations rapides et fiables. Comprend une batterie de 9 V, un capteur de luminosité avec couvercle de protection, un étui de protection et un étui souple.

Large plage jusqu’à 40 000 Fc ou 400 000 Lux avec une résolution maximale jusqu’à 0,01 Fc/Lux
Indique un changement des niveaux d’éclairage, le mode crête capture le relevé le plus élevé
Sur câble enroulé de 30,5 cm (12 po) - extensible à 61 cm (24 po)

Spécifications

Spécifications générales
Correction du cosinus et de la couleur Oui
Lumière (lux) 400 000 Lux
Lumière (lux) Précision de base ±5 % du relevé
Lumière (lux) Résolution maximale 0,01 Lux
Lumière (pied-bougie) 40 000 Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ±5 % du relevé
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0,01 Fc
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications LT300-NIST_S : CE, NIST
LT300_S : CE
Dimensions 150 × 75 × 40 mm (5,9 × 2,95 × 1,57 po)
Garantie 2 ans

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech LT300

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech LT300 User Manual

Certification

Extech LT300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT300 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier