Extech LT45

Photomètre à DEL couleur

Product Variations

Le photomètre à DEL LT45 est utile pour mesurer et optimiser la luminosité d’un large éventail d’environnements, y compris les immeubles de bureaux, les usines de fabrication et les entrepôts, les campus universitaires, les écoles, les hôpitaux et de nombreux autres endroits. L’OSHA réglemente l’éclairage du lieu de travail car celui-ci doit être adéquat pour les tâches assignées et les photomètres sont utilisés pour vérifier la conformité réglementaire, ainsi que les codes et ordonnances de sécurité publique nationaux et locaux. L’utilisation de l’éclairage à DEL est en hausse parce qu’il est plus efficace à utiliser, qu’il émet un éclairage stable et de haute qualité et que le prix de la technologie diminue. Le LT45 comprend une pile 9 volts, un couvercle de capteur de protection, un étui rigide et un manuel de l’utilisateur.

Mesurer les DEL blanches, rouges, jaunes, vertes et bleues et l’éclairage standard dans les unités Lux ou pied-bougie (Fc)
Stockez/rappelez manuellement jusqu’à 99 lectures
Comprend un capteur de luminosité avec couvercle de protection et un câble enroulé extensible à 1,5 m (59 po), une pile 9 V et un étui de transport rigide

Spécifications

Spécifications générales
DEL(s) blanc, rouge, jaune, vert, bleu
Lumière (lux) 400, 4 000, 40 000, 400 000 Lux
Lumière (lux) Précision de base LT45-NISTL_S : ±3 %
LT45_S : ±3 %
Lumière (pied-bougie) 40, 400, 4 000, 40 000 Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base LT45-NISTL_S : ±3 %
LT45_S : ±3 %
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications LT45-NISTL_S : CE, NIST (limité à certaines fonctions)
LT45_S : CE
Dimensions 133 x 48 x 23 mm (5,2 x 1,9 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 250 g (8,8 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech LT45

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech LT45 User Manual

Certification

Extech LT45 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT40 LT45 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier