Discontinued

Extech MA130

Mini multimètre à pince CA de 200 A

Le mini multimètre à pince CA de 200 A Extech MA130 possède une conception facile à utiliser de poche avec un écran ACL rétroéclairé et une mâchoire de 16 mm (0,6 po) qui convient aux conducteurs jusqu’à 300 MCM. Il permet des mesures dans des endroits restreints et dispose de mesures manuelles de courant avec trois plages parmi lesquelles choisir. Contient des données permettant de figer les relevés affichés et les valeurs maximales permettant d'enregistrer les relevés de courant maximum. Comprend deux piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 2,000 A, 20,00 A, 200,0 A
Précision de base du courant CA ± (4 % du relevé + 30 chiffres)
Résolution maximale du courant CA 1 mA, 10 mA, 100 mA
Taille de la mâchoire 16 mm (0,6 po), conducteurs jusqu’à 300 MCM
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CATII - 600 V, CATII - 300 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 158 × 60 × 33,5 mm (6,2 × 2,4 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 170 g (6 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA130 Datasheet

User Manual

Extech MA130 User Manual

Certification

Extech MA130 Declaration of Conformity

Export Restrictions