Discontinued

Extech MA140

Multimètre à pince CA/CC à moyenne efficace (quadratique) vraie réel 300 A

Le modèle Extech MA140 est un multimètre à pince CA compacte avec détecteur NCV. Les mesures à moyenne efficace (quadratique) vraie fournissent des relevés précis des formes d’onde bruyantes, déformées ou non sinusoïdales. Le MA140 peut mesurer jusqu’à 300 A CA. Comprend un étui de transport et deux piles LR44.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 60 A, 300 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 80 à 600 VCA
Précision de base du courant CA ±2,0%
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Taille de la mâchoire 22 mm (0,8 po), conducteurs jusqu’à 300 MCM
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles LR44 (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 147 × 60 × 31 mm (5,8 × 2,4 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 140 g (4,9 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

User Manual

Extech MA140 User Manual

Certification

Extech MA140 Declaration of Conformity

Export Restrictions