Discontinued

Extech MA145

True RMS 300A AC/DC Clamp Meter

The MA145 is a Compact AC/DC Clamp Meter with NCV detector. This clamp meter takes True RMS measurements for accurate readings of noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The MA145 can measure up to 300 A AC and DC. Complete with carrying case and two LR44 batteries. UL listed with a CAT III 600 V safety rating.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 60A, 300A
Courant CC 60A, 300A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 80 to 600VAC
Précision de base du courant CA ±1.5%
Précision de base du courant CC ±1.5%
Résolution maximale du courant CA 0.01A
Résolution maximale du courant CC 0.01A
Taille de la mâchoire 0.8" (22mm), conductors up to 300MCM
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × LR44 (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIII - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 5.8 × 2.4 × 1.2" (147 × 60 × 31mm)
Garantie 2 years
Poids 4.9oz (140g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MA145 User Manual

Certification

Extech MA145 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

Export Restrictions