Discontinued

Extech MA150

Mini multimètre à pince CA de 200 A + détecteur NCV

Le mini multimètre à pince Extech MA150 offre la commodité d’un détecteur de tension CA sans contact intégré et d’une lampe de poche à DEL blanche brillante. Il mesure le courant alternatif jusqu’à 200 A avec une résolution de 0,1 A tout en mesurant la tension et la résistance CA/CC. La mâchoire de 1,8 cm (0,7 po) s'adapte autour de conducteurs jusqu'à 300 MCM. Sa taille compacte permet de pénétrer dans les espaces restreints. Le MA150 offre la fonction de mise hors tension automatique, la conservation des données et un indicateur de pile faible. Comprend deux piles AAA et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 200 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Précision de base du courant CA ±2,5 %
Résistance 20 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 100 mA
Taille de la mâchoire 18 mm (0,7 po)
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Certifications CE
Dimensions 178 × 65 × 32 mm (7 × 2,5 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 6 oz (170 g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MA150 User Manual

Certification

Extech MA150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA120 MA150 Datasheet

Export Restrictions