Discontinued

Extech MA160

True RMS 200A AC/DC Open Jaw Clamp Meter

The Extech MA160 is an open jaw True RMS 200 A AC/DC Clamp Meter. Its open jaw design provides quick current measurements in tight locations without breaking the circuit. True RMS provides accurate readings on noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The convenient built in non contact voltage (NCV) detector allows quick detection of live voltages while the LED backlight and flashlight help take measurements in dimly lit environments. The MA160 also features AC voltage to 750 V, DC voltage to 1000 V, resistance, capacitance, continuity, and diode test as well as an auto power off and ergonomic housing with built in test lead holders. Complete with test leads, two AA batteries, and pouch.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 60mF
Capacité de résolution maximale 0.01nF
Continuité Yes
Courant CA 200A
Courant CC 200A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 100 to 750V
Précision de base de la tension CA ±(2.5% of reading + 3 digits)
Précision de base de la tension CC ±(0.8% of reading + 3 digits)
Précision de base du courant CA ±(2.5% of reading + 5 digits)
Précision de base du courant CC ±(2.5% of reading + 5 digits)
Résistance 60MΩ
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la tension CA 1mV
Résolution maximale de la tension CC 1mV
Résolution maximale du courant CA 0.1A
Résolution maximale du courant CC 0.1A
Taille de la mâchoire 0.57" (14.5mm)
Tension CA 750V
Tension CC 1000V
Test de diodes Yes
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × AA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIII - 600V
Certifications CE, ETL
Dimensions 8.3 × 2.1 × 1.4" (210 × 53 × 35mm)
Garantie 2 years
Poids 5.8oz (164g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MA160 User Manual

Datasheet

Extech MA160 Datasheet

Export Restrictions