Discontinued

Extech MA200

Multimètre à pince CA de 400 A

Le multimètre à pince CA Extech MA200 est doté d’un écran ACL de 2 000 points avec une grande précision pour les mesures de courant. Il a une mâchoire de 23 mm (0,9 po) qui peut accueillir des conducteurs jusqu'à 300 MCM. Ce compteur est doté d’un signal sonore de continuité et d’un test de diode, ainsi que d’une fonction de conservation des données et de maintien maximal. De plus, le MA200 est doté d’une protection contre les surcharges pour toutes les plages et d’indicateurs de dépassement de portée et de pile faible. Ce compteur est doté d’une fonction de mise hors tension automatique. Comprend des fils d’essai, une mallette de transport et deux piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité Sonnerie ≤ 30 Ω
Courant CA 2, 20, 200, 400 A
Précision de base de la tension CA ±1,5 %
Précision de base de la tension CC ±1,2 %
Précision de base du courant CA ±2,5 %
Résistance 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,001 A
Taille de la mâchoire 23 mm (0,9 po), conducteurs jusqu’à 300 MCM
Tension CA 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Tension CC 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 200 × 50 × 35 mm (7,9 × 2 × 1,4 po)
Garantie 2 ans
Poids 200 g (7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Export Restrictions