Discontinued

Extech MA220

400A AC/DC Clamp Meter

The Extech MA220 AC/DC Clamp Meter offers high accuracy current measurements and a compact size for measuring in tight locations. The MA220's functions include AC/DC voltage and current (600 V/400 A), capacitance (100 µF), frequency (150 kHz), temperature (-50°C to 1000°C/-58°F to 1830°F), and duty cycle (0.5% to 99.0%). It also has a 4,000 count LCD display, data hold, and auto zero on start up, as well as auto ranging and auto power off functions. This clamp meter has a 23 mm (0.9 in) jaw size that accommodates conductors up to 300 MCM. Comes with test leads, Type K bead wire temperature probe, case, two AAA batteries, and user guide.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
Capacité de résolution maximale 0.01nF
Continuité ≤30Ω Beeper
Courant CA 40A, 400A
Courant CC 40A, 400A
Fréquence 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz
Précision de base de la température (type N) 1°F/°C
Précision de base de la tension CA 2%
Précision de base de la tension CC ±1.5%
Précision de base du courant CA ±3%
Précision de base du courant CC ±2.5%
Rapport cyclique 0.5 to 99.0%
Résistance 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la température (type K) -58 to 1830°F (-50 to 1000°C)
Résolution maximale de la tension CA 0.1mV
Résolution maximale de la tension CC 0.1mV
Résolution maximale du courant CA 0.01A
Résolution maximale du courant CC 0.01A
Résolution maximale du cycle de service 0.1%
Taille de la mâchoire 0.9" (23mm), conductors up to 300MCM
Tension CA 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tension CC 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × AAA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIII - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 7.9 × 2 × 1.4" (200 × 50 ×35mm)
Garantie 2 years
Poids 7oz (200g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MA220 User Manual

Certification

Extech MA220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

Export Restrictions