Discontinued

Extech MA250

Multimètre à pince CA de 200 A + NCV

Le multimètre à pince compact de 200 A Extech MA250 offre aux techniciens d’entretien, aux électriciens et aux bricoleurs un instrument d’essai qui offre un haut niveau de fonctionnalités à un prix avantageux. En plus d’une foule de capacités de multimètre et de mesure de courant de base, il est également doté d’un détecteur de tension sans contact (NCV) intégré. Le cœur du MA250 est un multimètre numérique à fonction complète. Les fonctions de mesure couvrent la plupart des types de dépannage en plus des mesures de sonde de courant non invasives. Cela comprend les tests de tension, de résistance, de capacitance, de fréquence, de cycle de service, de diode et de continuité. Mesurez même la température avec la sonde de température à fil métallique de type K fournie. Le MA250 est livré avec des fils d’essai, une sonde de température à fil métallique de type K à usage général, deux piles AAA, une mallette de transport, un manuel de l’utilisateur et une garantie limitée d’un an.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 100 µF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 20 A, 200 A
Fréquence 10 kHz
Précision de base de la fréquence ± (1,5 % de la relevé + 2 chiffres)
Précision de base de la température (type N) 0,1 °
Précision de base de la tension CA ± (1,8 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base de la tension CC ± (0,8 % du relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ±2,5 %
Précision de base du cycle de service ± (1,2 % du relevé + 2 chiffres)
Rapport cyclique 0,1 à 99,9 %
Résistance 40,00 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 1 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,01 A (CA)
Résolution maximale du cycle de service 0,1 %
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Température (Type N) ± (3 % + 5 °C/9 °F)
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 205 g (7,2 oz)
Écran Écran ACL 4 000 points

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA250 Datasheet

User Manual

Extech MA250 User Manual

Certification

Extech MA250 Declaration of Conformity

Export Restrictions