Discontinued

Extech MA260

Multimètre à pince à mâchoire ouverte CA 200 A à moyenne efficace (quadratique) vraie

Le modèle Extech MA260 est un multimètre à pince à mâchoire ouverte CA 200 A à moyenne efficace (quadratique) vraie. Le MA260 est doté d’un détecteur NCV intégré et peut mesurer jusqu’à 200 A dans sa mâchoire ouverte de 15,2 mm (0,6 po). Il inclut les mesures à moyenne efficace (quadratique) vraie pour des relevés précis des formes d’onde bruyantes, déformées ou non sinusoïdales. Comprend des fils d’essai, un étui de transport et 2 piles AAA. Homologué UL avec une cote de sécurité CAT IV 600 V.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité Oui
Courant CA 200 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 80 à 1 000 VCA
Précision de base de la tension CA ±0,9%
Précision de base de la tension CC ±0,3%
Précision de base du courant CA ±3,0%
Résistance 0 à 10 kΩ
Résolution maximale de la résistance
Résolution maximale de la tension CA 0,1 V
Résolution maximale de la tension CC 0,1 V
Résolution maximale du courant CA 0,1 A
Taille de la mâchoire 16 mm (0,6 po)
Tension CA 1,3 V à 1 000 V
Tension CC 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 193 × 54 × 31 mm (7,6 × 2,1 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 280 g (9,9 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA260 Datasheet

User Manual

Extech MA260 User Manual

Certification

Extech MA260 Declaration of Conformity

Export Restrictions