Discontinued

Extech MA3018

Multimètre à pince flexible CA 3 000 A à moyenne efficace (quadratique) vraie

Le modèle Extech MA3018 est un multimètre à pince flexible CA 3 000 A à moyenne efficace (quadratique) vraie. Le MA3018 est doté d’une pince flexible de 45,7 cm (18 po) avec moniteur ACL. Les mesures à moyenne efficace (quadratique) vraie fournissent des relevés précis des formes d’onde bruyantes, déformées ou non sinusoïdales. Comprend 2 piles AAA. Homologué UL avec une cote de sécurité CAT IV 600 V.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 0 à 30,00 A, 30,00 à 300,0 A, 300,0 à 3 000 A
Précision de base du courant CA ± (3 % du relevé + 5 chiffres)
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Taille de la mâchoire 45,7 cm (18 po)
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL, NIST
Dimensions 350 × 130 × 25 mm (13,8 × 5,1 × 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 200 g (7,1 oz)
Écran Écran ACL de 3 000 unités avec rétroéclairage

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3018 Declaration of Conformity

Export Restrictions