Discontinued

Extech MA3110

Multimètre à pince flexible CA 3 000 A à moyenne efficace (quadratique) vraie

Le modèle Extech MA3110 est un multimètre à pince flexible CA 3 000 A à moyenne efficace (quadratique) vraie. La mâchoire de la pionce de 28 cm (11 po) s’enroule facilement autour des barres omnibus et des faisceaux de câbles qui peuvent être difficiles d’accès avec des multimètres à pinces ordinaires. Le câble mince de 8 mm de diamètre s’adapte facilement aux espaces restreints. Comprend des fils d’essai pour les fonctions du multimètre mesurant la tension, la résistance et la capacitance. Les valeurs à moyenne efficace (quadratique) vraie et CAT IV permettent une précision et une sécurité maximales pour vos mesures.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF, 60 µF, 600 µF
Capacité de résolution maximale 0,001 nF
Continuité Oui
Courant CA 600 A, 3 000 A
Précision de base de la tension CA ±1%
Précision de base de la tension CC ±0,8%
Précision de base du courant CA ±1%
Résistance 600Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0,1Ω
Résolution maximale de la tension CA 0,001 V
Résolution maximale de la tension CC 0,001 V
Résolution maximale du courant CA 0,1 A, 1 A
Taille de la mâchoire 28 cm (11 po)
Tension CA 6 V, 60 V, 600 V, 1 000 V
Tension CC 6 V, 60 V, 600 V, 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL, NIST
Dimensions 290 × 135 × 27,8 mm (11,4 × 5,3 × 1,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 208 g (7,3 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Export Restrictions