Discontinued

Extech MA410

Multimètre à pince CA de 400 A + NCV

Le multimètre à pince compact à moyenne efficace (quadratique) vrai de 400 A Extech MA410 offre aux techniciens d’entretien d’usine, aux entrepreneurs en électricité, aux dépanneurs CVCA et aux bricoleurs un instrument d’essai qui offre un haut niveau de fonctionnalités à un excellent prix. En plus d’une foule de capacités de multimètre et de mesure de courant de base, il compte également un détecteur de tension sans contact (NCV) intégré. Le cœur du MA410 est un multimètre numérique à fonction complète. Les fonctions de mesure couvrent la plupart des types de dépannage en plus des mesures de sonde de courant non invasives. Cela comprend les tests de tension, de résistance, de capacitance, de fréquence, de cycle de service, de diode et de continuité. Mesurez même la température avec la sonde de température à fil métallique de type K fournie. Livré avec des fils d’essai, une sonde de température à usage général de type K, deux piles AAA, une mallette de transport, un manuel de l’utilisateur et une garantie limitée d’un an.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00 µF, 100,0 µF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 40,00 A, 400,0 A
Fréquence 10 Hz à 10 kHz
Précision de base de la fréquence ± (1,5 % de la relevé + 2 chiffres)
Précision de base de la température (type N) 0,1 °C/°F
Précision de base de la tension CA ± (1,8 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base de la tension CC ± (0,8 % du relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ± (2,5 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base du cycle de service ± (1,2 % du relevé + 2 chiffres)
Rapport cyclique 0,5 à 99,0 %
Résistance 400,0 Ω, 4 000 kΩ, 40 00 kΩ, 400,0 kΩ, 4 000 MΩ, 40,00 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,01 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,001 V
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Résolution maximale du cycle de service 0,10 %
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Température (Type N) ± (3 % du relevé + 5 °C/9 °F)
Tension CA 4 000 mV, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Tension CC 400,0 mV, 4 000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT II - 600 V
Certifications CE
Dimensions 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 205 g (7,2 oz)
Écran Écran ACL 4 000 points

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA410 Datasheet

User Manual

Extech MA410 User Manual

Export Restrictions