Discontinued

Extech MA410T

Multimètre à pince à moyenne efficace (quadratique) vraie CA de 400 A + NCV

L’Extech MA410T est un multimètre à pince à moyenne efficace (quadratique) vraie de 400 A capable de mesurer le courant de façon sécuritaire et efficace sans fils d’essai. La moyenne efficace (quadratique) vraie fournit des relevés CA plus précis lors de la mesure des formes d’onde déformées. Le détecteur NCV intégré permet aux utilisateurs de vérifier rapidement la présence de fils sous tension avant le test. Les fonctions du multimètre numérique sur le MA410T comprennent la tension CA/CC (600 V), la résistance (40 MΩ), la capacitance (100 µF), la fréquence (10 kHz), la température (-20 °C à 760 °C/-4 °F à 1 400 °F), le cycle de service, la diode et la continuité. Le MA410T offre également une ouverture de mâchoire de 30 mm (1,2 po) pour les conducteurs jusqu'à 350 MCM. L’écran rétroéclairé de 4 000 points peut afficher des fonctions telles que la conservation des données, le mode relatif et la mise hors tension automatique. Livré avec des fils d’essai, une sonde de température à fil métallique de type K à usage général, deux piles AAA, une mallette de transport et un manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00 µF, 100,0 µF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 40,00 A, 400,0 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Fréquence 10 Hz à 10 kHz
Précision de base de la fréquence ± (1,5 % de la relevé + 2 chiffres)
Précision de base de la température (type N) 0,1 °C/°F
Précision de base de la tension CA ± (1,8 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base de la tension CC ± (0,8 % du relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ± (2,5 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base du cycle de service ± (1,2 % du relevé + 2 chiffres)
Rapport cyclique 0,5 à 99,0 %
Résistance 400,0 Ω, 4 000 kΩ, 40 00 kΩ, 400,0 kΩ, 4 000 MΩ, 40,00 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,01 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,001 V
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Résolution maximale du cycle de service 0,10 %
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Température (Type N) ± (3 % du relevé +5 °C/9 °F)
Tension CA 4 000 mV, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Tension CC 400,0 mV, 4 000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT II - 600 V
Certifications CE
Dimensions 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 205 g (7,2 oz)
Écran Écran ACL 4 000 points

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA410T Datasheet

User Manual

Extech MA410T User Manual

Certification

Extech MA410T Declaration of Conformity

Export Restrictions