Discontinued

Extech MA430T

Multimètre à pince à moyenne efficace (quadratique) vraie CA de 400 A + NCV

L’Extech MA430T est un multimètre à pince compact CA de 400 A qui permet aux utilisateurs de prendre des mesures dans des espaces restreints. La mâchoire de 30 mm (1,2 po) prend en charge des conducteurs jusqu'à 350 MCM. Doté d’un grand affichage à quatre chiffres, l’écran illuminé est facile à voir dans les zones de travail mal éclairées et le sélecteur à molette est placé de manière ergonomique pour un fonctionnement pratique d’une seule main. Il est également doté de la moyenne efficace (quadratique) vraie pour une meilleure précision lors de la mesure des formes d’onde déformées. Les fonctions du multimètre MA430T comprennent la tension CA/CC, la résistance, la diode et la continuité. Le détecteur de tension sans contact (NCV) est également intégré au MA430T. Éliminant le besoin d’un testeur distinct, le détecteur NCV utilise une DEL rouge pour alerter les utilisateurs de la présence de tension sur les fils sous tension. Parmi les fonctions supplémentaires : conservation des données, mise hors tension automatique et indicateur de pile faible. Comprend des fils d’essai, une pile de 9 V, une mallette de transport souple et un manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité Oui
Courant CA 400 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Précision de base de la tension CA ± (1,5 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base de la tension CC ± (1,5 % de la relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ± (2,5 % du relevé + 8 chiffres)
Résistance 20 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,001 A
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 197 × 70 × 40 mm (7,8 × 2,8 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 183 g (6,5 oz)
Écran Écran ACL 2 000 points

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA430 MA430T MA435T Datasheet

User Manual

Extech MA430T User Manual

Certification

Extech MA430T Declaration of Conformity

Export Restrictions