Discontinued

Extech MA61

Compteur à pince CA/CC 60 A à valeur efficace réelle + NCV

L’Extech MA61 est une pince de courant CA avec un détecteur de tension NCV et une protection complète contre les surcharges. La pince ampèremétrique manuelle est livrée avec trois plages de courant et une tension CA/CC à 600 V. La plage de 6 000 mA permet des mesures de courant faible qui peuvent être utilisées dans l’industrie automobile. Le mode VFC (contrôle de fréquence variable) unique aide à dépanner et à diagnostiquer les applications CVCA à fréquence variable. Le MA61 est également doté de mesures de résistance, de capacité, de fréquence, de diode et de continuité, ainsi que d’un indicateur de batterie faible et de fonctions d’arrêt automatique. Comprend des fils d’essai, un étui de transport et 2 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 6,2 nF, 620µF, 62 mF
Capacité de résolution maximale 1 pF
Continuité Oui
Courant CA 600 mA, 6 000 mA, 60 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Fréquence 10 Hz à 60 kHz
Précision de base de la tension CA ±0,8 %
Précision de base de la tension CC ±0,7 %
Précision de base du courant CA ±2,0 %
Résistance 600Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,001 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,1Ω
Résolution maximale de la tension CA 1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,1 mA
Taille de la mâchoire 18 mm (0,7 po), conducteurs jusqu’à 300 MCM
Tension CA 6 V, 60 V, 600 V
Tension CC 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 175 × 60 × 33,5 mm (6,9 × 2,4 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 170 g (6 oz)
Écran Écran ACL de 6 000 unités avec rétroéclairage

Ressources et assistance

Certification

Extech MA61 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA61 MA63 Datasheet

User Manual

Extech MA61 MA63 User Manual

Export Restrictions