Discontinued

Extech MA610

Multimètre à pince CA de 600 A CA + NCV

L’Extech MA610 est un multimètre à pince entièrement chargé avec des fonctions de multimètre, y compris le courant CA, la tension CA/CC, la résistance, la fréquence et la capacité. Il est également doté d’un détecteur de tension sans contact (NCV) intégré pour vérifier rapidement les circuits et les fils pour détecter les tensions appliquées. Le compteur de poche avec mâchoire de 30 mm (1,2 po) s’adapte aux conducteurs jusqu’à 500 MCM et est conçu avec un grand écran ACL rétroéclairé pour affichage dans une zone faiblement éclairée.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 100 µF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 600,0 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 100 à 600 VCA
Fréquence 1 MHz
Précision de base de la tension CA ±1,2 %
Précision de base de la tension CC ±0,8 %
Précision de base du courant CA ±2,0 %
Résistance 40 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,01 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 1 mA
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 265 g (9,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MA610 User Manual

Datasheet

Extech MA610 Datasheet

Certification

Extech MA610 Declaration of Conformity

Export Restrictions