Discontinued

Extech MA620

Multimètre à pince à moyenne efficace (quadratique) vraie CA de 600 A + NCV

L’Extech MA620 est un multimètre à pince CA à sélection automatique à moyenne efficace (quadratique) vraie qui offre aux techniciens d’entretien d’usine, aux dépanneurs électriques et aux bricoleurs un produit à haute performance et à valeur exceptionnelle. En plus d’une foule de capacités de multimètre et de mesure de courant avancées, il possède également un détecteur de tension sans contact (NCV) intégré. Vous pouvez sélectionner les modes de sélection automatique ou manuelle. Les fonctions de mesure couvrent tous les types de dépannage en plus des mesures de sonde de courant non invasives comme la tension, la résistance, la capacitance, la fréquence, le cycle de service, la diode et les tests de continuité. Mesurez même la température avec la sonde à fil métallique de type K fournie. Comprend des fils d’essai, une sonde de température à fil métallique de type K tout usage, une pile de 9 V et une mallette de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40,00 nF, 400,0 nF, 4,000 ΩF, 40,00 ΩF, 400,0 ΩF, 4 000 ΩF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 60,00 A, 600,0 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Fréquence 10 Hz à 10 kHz
Précision de base de la fréquence ± (3,0 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base de la température (type N) 0,1 °C/°F
Précision de base de la tension CA ± (1,8 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base de la tension CC ± (1,5 % de la relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ± (2,8 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base du cycle de service ± (1,2 % du relevé + 2 chiffres)
Rapport cyclique 0,5 à 99,0 %
Résistance 600,0 Ω, 6 000 kΩ, 60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 6 000 MΩ, 60 00 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,01 nF
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,001 V
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,01 A
Résolution maximale du cycle de service 0,10 %
Taille de la mâchoire 40 mm (1,5 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Température (Type N) ± (3 % du relevé + 5 °C/9 °F)
Tension CA 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V
Tension CC 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 232 × 77 × 39 mm (9,1 × 3 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 271 g (9,6 oz)
Écran Écran ACL de 6 000 points

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Export Restrictions