Discontinued

Extech MG300

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG300 is a True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester that features wireless data streaming for remote monitoring and datalogging. By adding insulation testing capabilities to the ubiquitous digital multimeter, electricians are always equipped for insulation testing. This feature helps make the MG300 a more routine part of predictive maintenance with faster troubleshooting and repairs without additional tools. The rugged and waterproof (IP67-rated) combination meter includes a digital insulation resistance tester (or megohmmeter) with 4 different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. Complete with remote receiver with USB cable, windows compatible software, heavy duty test leads, alligator clip test lead, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, and 6 AA batteries.

Spécifications

Spécifications générales
Boucle de courant (4-20 mA) % -25 to 125%
Boucle de courant (4-20 mA) % de résolution maximale 0.01%
Capacitance 40mF
Capacité de résolution maximale 0.001nF
Continuité Yes
Courant CA 10A
Courant CC 10A
Fréquence 100MHZ
Fréquence de transmission sans fil 915MHz
Précision de base de la fréquence ±0.1%
Précision de base de la température (type N) 0.1°F (0.1°C)
Précision de base de la tension CA ±1%
Précision de base de la tension CC ±0.06%
Précision de base du courant CA ±1.5%
Précision de base du courant CC ±1.0%
Précision de base du cycle de service ±1.2%
Précision de la résistance à l’isolation ±3%
Rapport cyclique 0.1 to 99.9%
Résistance 40MΩ
Résistance d'isolation 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001HZ
Résolution maximale de la résistance 0.01Ω
Résolution maximale de la résistance à l’isolation 0.001MΩ
Résolution maximale de la température (type K) -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
Résolution maximale de la tension CA 0.1mV
Résolution maximale de la tension CC 0.01mV
Résolution maximale du courant CA 0.1µA
Résolution maximale du courant CC 0.01µA
Résolution maximale du cycle de service 0.01
Température (Type N) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
Tension CA 1000V
Tension CC 1000V
Tension d’essai de l’isolation 125V, 250V, 500V, 1000V
Test de diodes Yes
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 6 × AA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE, FC, UL
Dimensions 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)
Garantie 2 years
Indice IP IP67
Poids 20.5oz (582g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MG300 User Manual

Certification

Extech MG300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG300 Datasheet

Export Restrictions