Discontinued

Extech MG325

CAT IV Insulation Tester/True RMS MultiMeter

The Extech MG325 combines a 200GΩ/1000 V high range insulation tester with a full-featured true RMS multimeter in a single, compact instrument. CAT IV safety rating ensures the highest level of protection.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 500 µF
Capacité de résolution maximale 0.1nF
Continuité Yes
Courant de fuite 2000µA
Faible résistance 100Ω
Fréquence 1kHz
Précision de base de la faible résistance ±(1.5% of reading + 5 digits)
Précision de base de la fréquence ±(0.1% of reading + 3 digits)
Précision de base de la tension CA ±(1.5% of reading + 5 digits)
Précision de base de la tension d'essai de l’isolation 0 to 20%
Précision de base de la tension CC ±(2% of reading + 3 digits)
Précision de base du courant de fuite ±(10% of reading + 3 digits)
Précision de la résistance à l’isolation ±(3% of reading + 3 digits)
Résistance 10MΩ
Résistance d'isolation 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ,500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ, 50GΩ, 100GΩ, 200GΩ
Résolution maximale de la faible résistance 0.01Ω
Résolution maximale de la fréquence 0.1Hz
Résolution maximale de la résistance 0.01kΩ
Résolution maximale de la résistance à l’isolation 0.001MΩ
Résolution maximale de la tension CA 0.01V
Résolution maximale de la tension CC 0.01V
Résolution maximale du courant de fuite 10µA
Tension CA 600V
Tension CC 600V
Tension d’essai de l’isolation 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 6 × AA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE
Dimensions 8.9 × 4.1 × 2.3" (225 × 103 × 59mm)
Garantie 2 years
Poids 1.5lbs (0.7kg)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MG325 User Manual

Certification

Extech MG325 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MG325 Datasheet

Export Restrictions