Trousse de démarrage FLIR MIX™ pour la série X

Trousse de démarrage visible et infrarouge pour la recherche scientifique à haute vitesse

Conçue pour les chercheurs et les ingénieurs qui repoussent les limites de la découverte, la trousse de démarrage MIX pour caméras infrarouges de la série X allie harmonieusement l’imagerie infrarouge et la lumière visible dans un seul fichier de données synchronisé. Avec un alignement spatial et temporel très précis, cette trousse élimine les conjectures relatives à l’analyse thermique traditionnelle, permettant aux utilisateurs de corréler instantanément les schémas thermiques avec les détails structurels. Capturant et combinant des images infrarouges et visibles à 1 004 images par seconde, cette trousse garantit que chaque milliseconde de changement est capturée avec une précision absolue, ce qui la rend parfaite pour la recherche scientifique à haute vitesse comme les tests de coussins gonflables, la balistique et la dynamique explosive.

Avec FLIR MIX, vous ne voyez pas seulement plus, vous voyez tout.

Voir plus. En savoir plus.
Capturez chaque détail avec des images infrarouges et visibles alignées de manière temporelle et spatiale : aucun post-traitement complexe, aucune lacune dans les données, juste une clarté instantanée.
Enregistrez des événements thermiques à mouvement rapide avec jusqu’à 1 004 images par seconde à pleine résolution, vous assurant de ne jamais manquer un moment crucial.
Diffusez, contrôlez et enregistrez des données infrarouges et visibles, puis analysez et partagez, le tout dans FLIR Research Studio.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 1 920 × 1 080 (caméra visible)
Distance entre les pixels 10 µm (caméra visible)
Type de détecteur CMOS de zone (caméra visible)
Fréquence d’images [plein écran] 1 120 Hz (caméra visible)
Temps d’intégration 2 µs à 1 seconde
Données image et optiques
Distance entre les pixels 10 µm (caméra visible)
Fréquence d’images [plein écran] 1 120 Hz (caméra visible)
Interface de l'objectif Monture en C
Modes fenêtrage Flexible jusqu'à 1 920 × 8 à 86 230 Hz
Objectif Lentille de 35 mm 4/3 po
Résolution du détecteur 1 920 × 1 080 (caméra visible)
Temps d’intégration 2 µs à 1 seconde
Transmission continue de données numériques CXP-12 sur 2 liaisons
Type de détecteur CMOS de zone (caméra visible)
Communication et stockage des données
Interface Interface de carte d’acquisition d’images : Jusqu’à 4 liaisons CXP 2.1, 12 Gbit/s – prend en charge 1 ou 2 liaisons vers la caméra infrarouge et 2 liaisons vers la caméra visible incluse.
Interface informatique : Thunderbolt 3 (ordinateur non compris)
Mode(s) de déclenchement Bouton, signal TTL externe, déclencheur CXP
Informations générales
Contenu de l’emballage Caméra visible haute vitesse, système Framegrabber to Thunderbolt CXP-12 Quadlink, câbles BNC à HD-BNC, montage latéral X-Camera, carte de licence d’un an Research Studio Pro, trousse d’outils Research Studio MIX (lic. perpétuelle), lentille de montage en C de 35 mm Kowa XC-Series 4/3 po, câble d’alimentation/synchronisation, outil d’installation/de retrait HD-BNC, étui rigide

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique du kit de démarrage FLIR MIX X-Series

Datasheet

FLIR MIX X-Series Starter Kit Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier