Discontinued

Extech MM560A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM560A is a MultiMaster® High-Accuracy Multimeter that functions with 0.03% basic DCV accuracy and up to 20 kHz True RMS ACV bandwidth. It measures capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests with 600 V input protection on all functions. It also has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative and hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, protective holster with stand, and 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 50nF to 9999µF
Capacité de résolution maximale 0.01nF
Courant CA 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Courant CC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Fréquence Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Précision de base de la fréquence ±(0.002% + 4 digits)
Précision de base de la tension CA ±(0.8% + 60 digits)
Précision de base de la tension CC ±(0.03% + 2 digits)
Précision de base du courant CA ±(1% + 40 digits)
Précision de base du courant CC ±(0.1% + 20 digits)
Précision de base du cycle de service ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Rapport cyclique 0.1% to 99.99%
Résistance 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.0001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.01Ω
Résolution maximale de la tension CA 0.01mV
Résolution maximale de la tension CC 0.01mV
Résolution maximale du courant CA 0.01µA
Résolution maximale du courant CC 0.01µA
Résolution maximale du cycle de service 0.01%
Tension CA 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tension CC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantie 3 years
Poids 0.75lb (340g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Export Restrictions