Discontinued

Extech MM570A

MultiMaster® High-Accuracy Multimeter

The Extech MM570A is a High-Accuracy Multimeter with 0.02% basic DCV accuracy and up to 100 kHz True RMS ACV bandwidth. The MM570A has special True RMS combination AC/DC function for measurements of rectified AC (non-symmetrical) voltage and current waveforms. Features include 4 mA to 20 mA readings, displayed as 0-100% for process current measurements. Like other quality multimeters, it includes functions like dual Type K temperature inputs, capacitance, frequency, resistance, continuity, duty cycle, and diode tests. with. Additionally it has min/max recording with auto ranging, auto power off, relative, hold, and a peak function which captures transient pulses. Optional Windows® compatible PC communication software and optically isolated cable. Complete with test leads, temperature probe, protective holster with stand, and 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 50nF to 9999µF
Capacité de résolution maximale 0.01nF
Courant CA 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Courant CC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Fréquence Electrical: 5Hz to 200kHz, Electronic: 5Hz to 2MHz
Précision de base de la fréquence ±(0.002% + 4 digits)
Précision de base de la température (type N) 0.1°F/°C
Précision de base de la tension CA ±(0.4% + 40 digits)
Précision de base de la tension CC ±(0.02% + 2 digits)
Précision de base du courant CA ±(0.7% + 50 digits)
Précision de base du courant CC ±(0.1% + 20 digits)
Précision de base du cycle de service ±(3 digits/kHz + 2 digits)
Rapport cyclique 0.1% to 99.99%
Résistance 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.0001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.01Ω
Résolution maximale de la température (type K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Résolution maximale de la tension CA 0.01mV
Résolution maximale de la tension CC 0.01mV
Résolution maximale du courant CA 0.01µA
Résolution maximale du courant CC 0.01µA
Résolution maximale du cycle de service 0.01%
Température (Type N) ±(0.3% + 2°F/1°C)
Tension CA 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tension CC 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantie 3 years
Poids 0.75lb (340g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MM560A MM570A User Manual

Certification

Extech MM570A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM560A-MM570A Datasheet

Export Restrictions