Discontinued

Extech MM750W

Multimètre CAT IV à valeur efficace réelle sans fil

L’Extech MM750W est un multimètre sans fil à enregistrement de données robuste et entièrement chargé avec 14 fonctions. Il comprend la détection de tension CA sans contact et la mesure de température de type K. Grâce à la fonction sans fil, au module d’enregistrement de données Bluetooth® et à l’application gratuite ExView® W-Series, vous pouvez transmettre des lectures en temps réel à vos appareils intelligents, stocker plus de 15 000 lectures pour le transfert sans fil afin de générer un rapport/analyse de données, ajouter des notes et des lectures aux photos prises à partir de la caméra de votre appareil intelligent et utiliser votre appareil intelligent comme 2e écran pour faciliter le visionnement ou le partage. Un compteur intelligent qui ne nécessite pas de presse-papiers ou de bloc-notes au travail.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 9,999 nF à 99,99 mF
Capacité de résolution maximale 0,001 nF
Continuité Oui, audible
Courant CA 0,1µA à 10,00 A, 0,1µA à 6 000µA
Courant CC 0,1µA à 10,00 A, 0,1µA à 6 000 µA
Détecteur de tension sans contact (NCV) > 100 V CA
Fréquence 9,999 Hz à 55,00 MHz
Mémoire 15 360 points de données avec module DAT12
Précision de base de la fréquence ±1,5 % du relevé ±3 chiffres
Précision de base de la température (type N) 1 °F/°C
Précision de base de la tension CA ±0,6 % du relevé ±3 chiffres
Précision de base de la tension CC ±0,6 % du relevé ±2 chiffres
Précision de base du courant CA ±0,15 % du relevé ±5 chiffres
Précision de base du courant CC ±0,12 % du relevé ±5 chiffres
Précision de base du cycle de service ±1,2 % du relevé ±2 chiffres
Rapport cyclique 0,1 à 99,9 %
Résistance 0,1Ω à 60,00 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,001 MHz
Résolution maximale de la résistance 0,1Ω
Résolution maximale de la température (type K) -40 à 1 000 °C (-40 à 1 832 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,1µ A
Résolution maximale du courant CC 0,1µ A
Résolution maximale du cycle de service 0,10 %
Résolution maximale du test de diode 0,001 V
Température (Type N) ±(2 % + 2°F/°C)
Tension CA 0,1 mV à 1 000 V
Tension CC 0,1 mV à 1 000 V
Test de diodes 3,000 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CATIV - 600 V, CATIII - 1 000 V
Certifications CE, UL, FCC
Dimensions 188 × 96 × 56 mm (7,4 × 3,8 × 2,2 po)
Garantie 3 ans
Poids 415 g (14,6 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech MM750W Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MM750W Datasheet

User Manual

Extech MM750W User Manual

Export Restrictions