Discontinued

Extech MN10

Pocket MultiMeter + NCV

The Extech MN10 is an affordable, Pocket Multimeter that is fully loaded with functions such as a built in non-contact voltage (NCV) detector, AC/DC voltage, current, resistance, and a battery test. Its easy-to-use manual ranging design allows you to select the voltage, current, or resistance range you are testing. Perfect for students, DIYs, and entry level electricians.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CC 200mA
Détecteur de tension sans contact (NCV) 100 to 600VAC
Précision de base de la tension CA ±1.2%
Précision de base de la tension CC ±0.5%
Précision de base du courant CC ±1.2%
Résistance 2000kΩ
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la tension CA 0.1V
Résolution maximale de la tension CC 0.1mV
Résolution maximale du courant CC 1µA
Tension CA 500V
Tension CC 500V
Test de diodes Yes
Test de la batterie 9V
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × A23 (12V) battery
Catégorie de sécurité CATII - 300V
Certifications CE
Dimensions 4.3 × 2.1 × 1.3" (108 × 53 × 32mm)
Garantie 1 year
Poids 3.6oz (102g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MN10 User Manual

Datasheet

Extech MN10 Datasheet

Export Restrictions