Discontinued

Extech MN15A

Digital Mini MultiMeter

Small on size and configured with vital functionality, the compact, manual-ranging Extech MN15A Digital Mini Multimeter is a popular choice for anyone who prefers a smaller meter they can carry in a pocket or tool belt. Handy for quick testing, use it to measure AC/DC voltage and DC current, as well resistance with functions for testing diodes and checking for continuity. Plus, the battery test function lets you quickly check the condition of 1.5 V and 9 V batteries. The MN15A comes with a built-in stand, 9 V battery, test leads, and a general purpose temperature probe.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CC 10A
Précision de base de la température (type N) 0.1 °
Précision de base de la tension CA ±1.2%
Précision de base de la tension CC ±0.5%
Précision de base du courant CC ±1.2%
Résistance 20MΩ
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la température (type K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Résolution maximale de la tension CA 0.1V
Résolution maximale de la tension CC 0.1mV
Résolution maximale du courant CC 0.1mA
Température (Type N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tension CA 600V
Tension CC 600V
Test de la batterie 9V & 1.5V Batteries
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE, ETL
Dimensions 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantie 2 years
Poids 5.4oz (153g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MN15A User Manual

Certification

Extech MN15A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Export Restrictions