Discontinued

Extech MN16A

Digital Mini MultiMeter

The Extech MN16A is a Digital Mini Multimeter. It measures AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, continuity, diode test, Type K temperature, and duty cycle. In addition, it has an auto power off with disable feature. Measurements are viewed on a large, easy to read LCD display. Product complete with two AAA batteries, general purpose Type K bead wire probe, and test leads.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 100µF
Capacité de résolution maximale 0.01nF
Courant CA 10A
Courant CC 10A
Fréquence 5MHz
Précision de base de la fréquence ±1.2%
Précision de base de la température (type N) 0.1 °
Précision de base de la tension CA ±1.5%
Précision de base de la tension CC ±1.2%
Précision de base du courant CA ±1.8%
Précision de base du courant CC ±1.5%
Précision de base du cycle de service ±1.2%
Rapport cyclique 0.1 to 99.9%
Résistance 40MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la température (type K) -4 to 1400°F (-20 to 750°C)
Résolution maximale de la tension CA 0.1mV
Résolution maximale de la tension CC 1mV
Résolution maximale du courant CA 0.1µA
Résolution maximale du courant CC 0.1µA
Température (Type N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Tension CA 600V
Tension CC 600V
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × AAA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE, ETL
Dimensions 5.43 × 2.83 × 1.5" (138 × 72 × 38mm)
Garantie 2 years
Poids 5.4oz (153g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MN16A User Manual

Certification

Extech MN16A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN15A-MN16A Datasheet

Export Restrictions