Discontinued

Extech MN25

MiniTec™ Digital MultiMeter

The Extech MN25 MiniTec™ Digital Multimeter has a large, 2,000 count LCD display with a 10 A fuse protection. This meter reads the AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity. It is capable of running a 1.5 V and 9 V battery test function, and it comes with an overload protection feature with the overload indication signal. This rugged, pocket sized meter is manual ranging and runs eight different functions. The MN25 comes complete with a protective holster, stand, one 9 V battery, and the needed test leads.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité Yes
Courant CA 200 mA, 10 A
Courant CC 200 mA, 10 A
Précision de base de la tension CA ±1.5%
Précision de base de la tension CC ±0.5%
Précision de base du courant CA ±1.8%
Précision de base du courant CC ±1.2%
Résistance 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0.1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 0.1 V
Résolution maximale de la tension CC 0.1 mV
Résolution maximale du courant CA 1 µA
Résolution maximale du courant CC 1 µA
Tension CA 200 V, 600 V
Tension CC 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
Test de diodes Yes
Test de la batterie 9 V, 1.5 V
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Catégorie de sécurité CATII - 600V
Certifications UL
Dimensions 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40 mm)
Garantie 1 year
Poids 9.17 oz (260 g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MN25 User Manual

Datasheet

Extech MN25 Datasheet

Export Restrictions