Discontinued

Extech MN26T

MiniTec™ Autoranging Digital MultiMeter

Small on size, big on versatility, the autoranging Extech MN26T MiniTec™ Digital Multimeter is equipped with extensive capabilities, making it a popular choice for technicians, electrical hobbyists/tinkerers, and DIYers alike. You can use the MN26T the way you would use a bigger meter, but you can also keep it with you for quick testing, on the road repairs, or in the field service calls. Use it to measure AC/DC voltage and current, as well as resistance, capacitance, frequency, and duty cycle. Test diodes and continuity, and use functions like data hold and relative mode. Even measure temperature with the supplied Type K bead wire temperature probe. The 4 digit, 4,000 count display is easy to read, and the built in tilt stand is handy for bench work. Comes with test leads, Type K thermocouple probe, two AAA batteries, and carrying case.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 200ΩF
Capacité de résolution maximale 0.001nF
Continuité Yes
Courant CA 10A
Courant CC 10A
Fréquence 10MHz
Précision de base de la fréquence ±1.5%
Précision de base de la température (type N) 1 °
Précision de base de la tension CA ±1.5%
Précision de base de la tension CC ±1.0%
Précision de base du courant CA ±1.8%
Précision de base du courant CC ±1.5%
Précision de base du cycle de service ±1.2%
Rapport cyclique 0.1% to 99.9% (0.1%)
Résistance 40MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la température (type K) 0 to 1400 °F (1 °), 0 to 760 °C
Résolution maximale de la tension CA 0.1mV
Résolution maximale de la tension CC 0.1mV
Résolution maximale du courant CA 0.1µA
Résolution maximale du courant CC 0.1µA
Température (Type N) ±3.0%
Tension CA 600V
Tension CC 600V
Test de diodes Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × AAA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATII - 600V
Certifications CE, ETL
Dimensions 4.8 × 2.4 × 1.6" (122 × 61 × 40mm)
Garantie 2 years
Poids 9.17oz (260g)
Écran 4000-count segment LCD

Ressources et assistance

Certification

Extech MN26T Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN26T Datasheet

Export Restrictions