Discontinued

Extech MN30

True RMS AutoSensing™ Multimeter + NCV

The Extech MN30 is a convenient pocket multimeter with an AutoSensing™ feature. The AutoSensing™ feature enables the meter to recognize inputs and automatically switch to the correct mode of operation (i.e. voltage to resistance measurements). The true RMS AC voltage measurement allows for accurate readings regardless of waveforms. The built in, non-contact voltage (NCV) detector allows for quick detection of live voltage. Convenient LED flashlight illuminates dimly lit area.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité <30Ω (beeper)
Détecteur de tension sans contact (NCV) 50 to 600VAC
Précision de base de la tension CA ±(1.5% of reading + 3 digits)
Précision de base de la tension CC ±(1.5% of reading + 3 digits)
Résistance 1Ω to 10MΩ
Résolution maximale de la résistance
Résolution maximale de la tension CA 0.01V
Résolution maximale de la tension CC 0.01V
Tension CA 600V
Tension CC 600V
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × AAA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIII - 600V
Certifications CE, ETL
Dimensions 4.8 × 2.6 × 1.4" (123 × 65 × 35mm)
Garantie 2 years
Poids 50V to 600V

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MN30 Datasheet

User Manual

Extech MN30 User Manual

Certification

Extech MN30 Declaration of Conformity

Export Restrictions