Discontinued

Extech MN47

12 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual ranging MN47 digital mini multimeter is equipped with the extensive capabilities for both active tradesman and hobbyist alike. In addition to its electronic and electrical testing functions, the MN47 adds value with a built in, non-contact voltage detector. You won't have to search for a voltage pen in order to safely check for voltage prior to attaching the multimeter's test leads. A bright red LED alerts you to the presence of voltage. Complete with test leads, bead wire Type K probe, 9 V battery, and a carrying case.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 100µF
Capacité de résolution maximale 1pF
Continuité Yes
Courant CA 10A
Courant CC 10A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 100 to 600VAC
Fréquence 10MHz
Rapport cyclique 0.1 to 99.9%
Résistance 40MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.1Ω
Résolution maximale de la température (type K) 1400 °F (760 °C)
Résolution maximale de la tension CA 0.1V
Résolution maximale de la tension CC 0.1mV
Résolution maximale du courant CA 0.1µA
Résolution maximale du courant CC 0.1µA
Tension CA 600V
Tension CC 600V
Test de diodes Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Catégorie de sécurité CATIII - 600V
Certifications CE
Dimensions 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Garantie 2 years
Poids 9oz (255g)
Écran 4000-count segment LCD

Ressources et assistance

User Manual

Extech MN47 User Manual

Certification

Extech MN47 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

Export Restrictions