Discontinued
Extech MN62-K
Multimètre à moyenne efficace (quadratique) vraie avec trousse de détecteur de tension CA
Le modèle Extech MN62-K est un multimètre compact à moyenne efficace (quadratique) vraie qui comprend un détecteur de tension sans contact (NCV) gratuit. Le multimètre permet des relevés précis de formes d’onde bruyantes, déformées ou non sinusoïdales et le détecteur de tension repère 50 V à 600 V (50 Hz/60 Hz). Ces deux produits sont parfaits pour le dépannage des appareils, du câblage électrique, de la réparation automobile et des appareils électroniques.
Ressources et assistance
Datasheet
Extech MN62-K Datasheet
Export Restrictions