Discontinued

Extech MO100

Humidimètre

Le modèle Extech MO100 est un humidimètre de poche pour mesurer la teneur en humidité dans le bois, le plâtre et les matériaux de construction. Il est doté d’un écran ACL double unique montrant simultanément l’humidité de la paroi (0 à 100) et la température de l’air (0 à 50 C/32 à 122 F). Les broches du capteur à positions multiples se rétractent pour un rangement sécuritaire. Facile à utiliser avec un interrupteur latéral sélectionnable (arrêt, test, étalonnage), l’humidimètre Extech MO100 offre également la conservation des données pour geler les lectures à l’écran et le réglage de l’étalonnage pour une répétabilité accrue. Il est livré avec des broches de rechange, deux piles AAA et un étui de rangement.

Spécifications

Spécifications générales
Résolution maximale de la température (contact) 0,2°
Température (contact) 0 C à 50 °C (32 °à 122 °F)
Teneur relative en humidité (Pin) 0 à 100
Type de capteur Replaceable threaded contact pins
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 192 × 30 × 45 mm (7,6 × 0,8 × 1,8 po)
Garantie 2 ans
Poids 108 g (3,8 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MO100 User Manual

Datasheet

Extech MO100 Datasheet

Export Restrictions