Extech MO210

Humidimètre de poche avec affichage ACL numérique 2 en 1 et graphique à barres analogique

$144.00

L’humidimètre de poche Extech MO210 vous permet d’évaluer rapidement s’il y a eu infiltration d’eau dans le bois et autres matériaux poreux. Il suffit de pousser les tiges d’électrode à pointe acérée dans la surface de la plaque de plâtre, de la cloison sèche, du panneau mural, du béton, du mortier, du plâtre ou autres matériaux de construction : le dispositif détectera les niveaux d’humidité entre 0,2 % et 2,4 %. Faites glisser l’interrupteur de sélection de matériau sur « bois » et le compteur portatif déterminera la présence d’humidité dans le bois de 6 % à 44 %. Comprend un capuchon protecteur, des broches de rechange et trois piles boutons CR-2032.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) Bois : 6 à 44 %; autres matériaux de construction : 0,2 à 2,0 %
Principe de mesure Résistance électrique
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) Bois : ±1 %; autres matériaux de construction : ±0,1 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles boutons CR-2032 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 130 x 40 x 25 mm (5,1 x 1,6 x 1,0 po)
Garantie 2 ans
Poids 100 g (3,5 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO210

Datasheet

Extech MO210 Datasheet

User Manual

Extech MO210 User Manual GB

Certification

Extech MO210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO210 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier