Discontinued

Extech MO220

Humidimètre de bois

L’Extech MO220 est spécialement conçu pour surveiller l’humidité dans le bois. La mémoire contient 8 groupes de bois avec des étalonnages pour environ 170 espèces de bois. Les mesures peuvent être prises à l’aide des électrodes à broches intégrées ou de la sonde à distance robuste incluse. Il est conçu dans un boîtier robuste à double moulage et est de taille de poche pour une utilisation à une main. Les fonctions du MO220 comprennent la vérification de l’étalonnage, la mise hors tension automatique réglable par l’utilisateur (1 à 9 minutes) avec désactivation et l’indication de pile faible. Comprend un capuchon de protection, une sonde de température, une sonde d’humidité à distance robuste, des broches de mesure de rechange, deux piles AAA et un étui souple.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) 6 à 44 %
Principe de mesure Résistance électrique
Type de capteur Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 130 × 40 × 25 mm (5,1 × 1,6 × 1,0 po)
Garantie 2 ans
Poids 100 g (3,5 oz)
Écran Écran ACL à segments

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO220

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

User Manual

Extech MO220 User Manual

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

Export Restrictions