Extech MO230

Humidimètre de poche

$214.00

Le grand écran ACL graphique double de l’humidimètre de poche Extech MO230 affiche l’humidité dans le bois et d’autres matériaux de construction, ainsi que la température de l’air et l’humidité relative. Le graphique à barres analogique affiche l'humidité, les valeurs d'humidité minimum/maximum et l'indication programmable humide/sec. À utiliser sur le bois, le papier, les panneaux muraux, les plaques de roche, le carton, le plâtre, le béton et le mortier. La mémoire contient trois groupes de bois et quatre groupes de matériaux de construction avec des étalonnages pour environ 150 espèces de bois et 19 types de matériaux de construction. Le mode index comporte des valeurs hautes et basses programmables pour localiser rapidement l'humidité avec des mesures comparatives. Comprend des broches d’électrode filetées remplaçables, un boîtier résistant aux chocs, une mise hors tension automatique qui économise l’énergie de la batterie, une vérification intégrée de la batterie et un test de vérification des mesures. Comprend un capuchon protecteur, des broches de rechange et trois piles boutons CR-2032.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) Bois : 0 à 75 %; autres matériaux de construction : 0,1 à 24 %
Humidité relative 0 à 100 %
Principe de mesure Résistance électrique
Température (contact) -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles boutons CR-2032 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 159 × 63,5 × 30,5 mm (6,25 × 2,5 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 100 g (3,5 oz)

Resources & Support

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO230

Certification

Extech MO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO230 Datasheet

User Manual

Extech MO230 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier