Discontinued

Extech MO25

Stylo testeur d’humidité

Le modèle Extech MO25 est un humidimètre compact léger en forme de stylo pour le bois et les matériaux de construction. Après avoir sélectionné l’un des dix niveaux d’humidité, l’utilisateur reçoit un signal sonore et un voyant DEL indique que l’objet testé dépasse le seuil donné. Ce stylo testeur d’humidité est doté d’une fonction de maintien des données, d’une vérification du niveau de la batterie et s’éteint automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé. Peut être utilisé sur les panneaux muraux, les plaques de plâtre, les cartons, le plâtre, le béton et le mortier. Comprend deux broches (installées), un capuchon protecteur, une pince de poche intégrée et une pile AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) 5 à 40 %
Principe de mesure Résistance électrique
Type de capteur Replaceable threaded contact pins
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile AAA (1,5 V c.c.)
Certifications CE
Dimensions 136 × 25 × 21 mm (5,4 × 1,0 × 0,8 po)
Garantie 2 ans
Poids 33 g (1,2 oz) sans pile
Écran DEL rouges et vertes à deux échelles

Ressources et assistance

Certification

Extech MO25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO25 Datasheet

User Manual

Extech MO25 User Manual

Export Restrictions