Extech MO257

Humidimètre sans broche

$309.00

Prenez des mesures d’humidité sans broche non invasives sur le bois et les matériaux de construction avec l’humidimètre MO257 d’Extech. Facile à utiliser avec calibrage automatique, ce compteur est doté d’un capteur d’humidité à bille qui permet le glissement régulier sur les surfaces dures ou délicates. Un grand écran ACL triple rétroéclairé affiche le relevé d’humidité et les relevés maximal et minimal; l’utilisateur peut également régler deux niveaux d’alarme pour afficher une alerte visuelle (indicateurs « RISK » (risque) ou « WET » (humide)) en plus d’une alerte sonore. L’humidimètre MO257 est un outil indispensable pour analyser les effets secondaires des fuites d’eau derrière les murs et dans les plafonds et pour mesurer la teneur en humidité sur une surface non plane.

Lecture d’humidité relative sans broche pour la mesure non invasive à partir de 0,0–100,0 (résolution 0,1) avec une sensibilité de 20–40 mm (0,78–1,6 po) sous la surface
Deux niveaux d’alarme réglables avec des indicateurs visibles et sonores, ainsi qu’un calibrage automatique (à l’air sec) lorsque le compteur est sous tension
Idéal pour les projets de restauration et les applications où la détection d’humidité sur les planchers, les carreaux et sous les tapis est essentielle

Spécifications

Spécifications générales
Profondeur de mesure 20 à 40 mm (0,79 à 1,57 po)
Teneur relative en humidité (sans Pin) 0,0 à 100,0 %
Type de capteur Pinless spherical
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 235 x 63 x 28 mm (9,2 x 2,5 x 1,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 218 g (7,7 oz)
Écran Écran ACL du segment rétroéclairé

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO257

User Manual

Extech MO257 User Manual

Datasheet

Extech MO257 Datasheet

Certification

Extech MO257 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier