Extech MO265

Humidimètre combiné avec broches/sans broche

$509.00

L’humidimètre Extech MO265 est un humidimètre combiné avec broches/sans broche qui peut mesurer l’humidité relative dans le bois et autres matériaux de construction à l’aide de la technologie sans broche et déterminer le pourcentage d’humidité dans la plaque de plâtre et autres matériaux en utilisant la méthode avec broches directe. Les mesures sont affichées sur un écran ACL numérique avec rétroéclairage et un graphique à barres à DEL tricolore. Profondeur de mesure non invasive sans broche jusqu’à 22 mm (0,75 po) sous la surface. De plus, une sonde à distance est incluse pour mesurer l’humidité dans les endroits difficiles d’accès. Comprend une pile de 9 V, des broches de rechange, une sonde avec broches à distance, un capuchon protecteur et un étui.

Prenez un relevé d’humidité relative sans broche pour une mesure non invasive ou déterminez le % WME (équivalent d’humidité du bois) à l’aide de capteurs avec broches
Affichage ACL numérique avec rétroéclairage et graphique à barres à DEL tricolore; comprend une vérification du calibrage et un indicateur de pile faible
Comprend une sonde à distance pour mesurer l’humidité dans les zones difficiles d’accès

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) 6,0 à 99,9 %
Résolution maximale de la teneur en humidité relative (sans Pin) 0,1
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0,10 %
Teneur relative en humidité (sans Pin) 0 à 99,9 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 203 x 58,4 x 43,2 mm (8 x 2,3 x 1,7 po)
Garantie 2 ans
Poids 204 g (7,2 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech MO265 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO265 User Manual

Datasheet

Extech MO265 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier