Extech MO280

Humidimètre sans broche

$214.00

L’humidimètre Extech MO280 fournit des mesures d’humidité non invasives dans le bois et autres matériaux de construction presque sans dommage à la surface. Avec une profondeur de mesure de 22 mm (0,75 po) sous la surface, le MO280 utilise la technologie électromagnétique pour indiquer rapidement la teneur en humidité des matériaux de construction. Choisissez parmi 10 types de bois et plages de mesure. L’écran ACL affiche le pourcentage d’humidité dans le bois ou tout autre matériau testé. L’humidimètre MO280 est également doté d’un test interne et d’un calibrage automatiques, ainsi que d’un indicateur de pile faible. Comprend une pile de 9 V et un étui pochette.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (sans Pin) 0 à 99 % (limité par le type de bois)
Résolution maximale du contenu en humidité WME (sans Pin) 0,10 %
Type de capteur Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 136 x 70 x 28 mm (5,4 x 2,8 x 1,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 156 g (5,5 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO280

User Manual

Extech MO280 User Manual

User Manual

Extech MO280 User Manual GB

Datasheet

Extech MO280 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier