Discontinued

Extech MO280-RK

Trousse d’entrepreneur en restauration

La trousse d’entrepreneur en restauration Extech MO280-RK est une solution complète pour l’entrepreneur en restauration. Cette trousse utilise des compteurs avec broches et sans broche pour mieux diagnostiquer la quantité d’humidité contenue dans un certain matériau. Le thermohygromètre fournit un relevé rapide et précis des conditions ambiantes et des calculs GPP. Cette trousse est fournie dans un étui de transport robuste. La trousse comprend l'humidimètre sans broche MO280 qui affiche de 0 % à 99 % d’humidité dans une sélection de 10 types de bois différents. L’humidimètre de bois MO220 comprend des broches intégrées et une sonde à broche distante qui affiche jusqu’à 99,9 % du niveau d’humidité avec 8 types de bois différents avec des étalonnages pour environ 170 espèces de bois. La trousse comprend également le thermohygromètre de précision RH490 qui a une précision de 2 % et un temps de réponse rapide de 30 secondes. Mesure l'humidité, la température, le point de rosée, l'ampoule mouillée, le GPP et le g/kg. La trousse d’entrepreneur en restauration Extech MO280-RK comprend également l’enregistreur de données USB RHT10 pour l’humidité et la température qui enregistre jusqu’à 16 000 relevés d’humidité relative et de température. L’interface USB et le logiciel sont inclus dans la trousse.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MO280-RK Datasheet

Export Restrictions