Extech MO290

Psychromètre d’humidité sans contact MO290 + IR

$749.00

L’Extech MO290 combine un humidimètre sans broche/pin avec un thermomètre infrarouge intégré, vous permettant de mesurer la température, l’humidité, le point de rosée, la pression de vapeur et bien plus encore. Comprend une sonde d’humidité à broche, une pile 9 volts et un étui.

Compteur 8-en-1 avec thermomètre IR intégré
Testez l’humidité à l’aide de broches intégrées ou du capteur, à une profondeur de 25 mm (~ 1 po)
L’alerte sonore émet un bip plus rapide à mesure que les niveaux d’humidité augmentent; les icônes d’affichage indiquent une teneur faible, moyenne ou élevée en humidité
Compact et efficace, avec un test de vérification du niveau de charge de la batterie intégré et de vérification des mesures

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) 0 à 99,9 %
Humidité relative 0 à 100 %
Point de rosée -30 à 100 °C (-22 à 199 °F)
Pression de vapeur 0 à 20,0 kPA
Profondeur de mesure jusqu’à 19 mm (0,75 po)
Précision de base de la température (IR) -20 à 200 °C (-4 à 392 °F)
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) ±5 %
Rapport distance/cible 8:1
Résolution maximale de la température (air) ±3,5 % ou ±9°F (4,5°C) selon le plus élevé des deux
Résolution maximale de la teneur en humidité relative (sans Pin) 0,1
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0,1
Température (air) -29 à 77 °C (-20 à 170 °F)
Température (air) Précision de base ±2,0°C (3,6°F)
Température (air) Résolution maximale 0,1°F/°C
Température (RTD) 0,1 °F/°C
Teneur relative en humidité (sans Pin) 6 à 99,9 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Vapeur d’eau 0 à 999 gpp (0 à 160 g/kg)
Émissivité 0,95 fixe
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 165 × 70 × 38 (6,5 x 2,8 x 1,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 210 g (7,4 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO290

User Manual

Extech MO290 User Manual

Certification

Extech MO290 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO290 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier