Discontinued

Extech MO295

Pinless Moisture Psychrometer + IR Thermometer

The Extech MO295 is an 8 in 1 meter that combines a pin/pinless Moisture Psychrometer with a built-in Infrared (IR) Thermometer. This pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage, and the remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach areas. The built in humidity and temperature probe measures relative humidity, air temperature plus grains per pound (GPP), dew point (DP), and vapor pressure. MO295 can store and recall 20 readings in memory. It also features a fast analog bargraph for viewing moisture trends, programmable high/low moisture and humidity alarms, automatic calculation of differential temperature to determine condensation point, min/max function, data hold, and an auto power off function. Comes with a pin moisture probe (MO290-P), one 9 V battery, carrying case, and user manual. Optional specialty moisture probes are available.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) 0 to 99.9%
Humidité relative 0 to 100%
Mémoire Manually store/recall 20 data readings
Point de rosée -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Pression de vapeur 0 to 20.0kPA
Profondeur de mesure up to 0.75" (19mm)
Précision de base de la température (IR) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Précision de base de l’humidité relative ±3%
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) ±5%
Rapport distance/cible 8:1
Résolution maximale de la température (air) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Résolution maximale de la teneur en humidité relative (sans Pin) 0.1
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0.1
Température (air) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Température (air) Précision de base ±3.6°F (2.0°C)
Température (air) Résolution maximale 0.1°F/°C
Température (RTD) 0.1°F/°C
Teneur relative en humidité (sans Pin) 6 to 99.9
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Vapeur d’eau 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Émissivité 0.95 fixed
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantie 2 years
Poids 7.4oz (210g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MO295 Datasheet

User Manual

Extech MO295 User Manual

Certification

Extech MO295 Declaration of Conformity

Export Restrictions