Discontinued

Extech MO297

Pinless Moisture Psychrometer with IR Thermometer and Bluetooth METERLiNK™

The Extech MO297 is an 8 in 1 Pinless Moisture Psychrometer with a built in infrared (IR) thermometer and Bluetooth MeterLink™ transmitter. It can wirelessly transmits moisture and humidity data to select FLIR thermal imaging IR cameras to incorporate meter readings with thermal images. The pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage. A remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach or hazardous areas. Complete with the pin probe cable, 9 V battery, and a case.

Spécifications

Spécifications générales
Bluetooth METERLiNK™ Yes
Connectivité sans fil Bluetooth
Contenu en humidité WME (Pin) 0 to 99.9%
Humidité relative 0 to 100%
Mémoire Manually store/recall 20 data readings
Point de rosée -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Pression de vapeur 0 to 20.0kPA
Profondeur de mesure up to 0.75" (19mm)
Précision de base de la température (IR) -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Précision de base de l’humidité relative ±3%
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) ±5%
Rapport distance/cible 8:1
Résolution maximale de la température (air) ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Résolution maximale de la teneur en humidité relative (sans Pin) 0.1
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0.1
Température (air) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Température (air) Précision de base ±3.6°F (2.0°C)
Température (air) Résolution maximale 0.1°F/°C
Température (RTD) 0.1°F/°C
Teneur relative en humidité (sans Pin) 0 to 99.9
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Vapeur d’eau 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
Émissivité 0.95 fixed
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantie 2 years
Poids 7.4oz (210g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MO297 User Manual

Datasheet

Extech MO297 Datasheet

Certification

Extech MO297 Declaration of Conformity

Export Restrictions